다음과 같은 재질적 특성의 이점으로 인해서 볼 잠금핀은 티타늄으로 제작되어짐 :
티타늄으로 제작된 볼 잠금핀의 경우 다음과 같은 분야에 적용 가능함. 경량 구조물의 제작, 해상 환경 또는 화학 제조 분야
빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.
컴팩트한 디자인과 일반 손잡이
이 폼목은 22390.0040 - 단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 일반 손잡이, 티타늄 / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 일반 손잡이, 티타늄 (EH 22390.)