바이패스 핀 키트는 항공 표준 규격에 따른 볼 잠금핀, 랜야드와 "REMOVE BEFORE FLIGHT" 깃발로 구성되어 있음.
이 바이 패스 핀 키트는 형태, 맞춤 및 기능 (FFF)이 Airbus 품목 번호 D23156000에 해당하며 Airbus A318, A319, A320, A321, A330 및 A340 유형에 사용할 수 있습니다.
이 폼목은 4227.0002 - 바이패스 핀 키트 에어버스 A318, A319, A320, A321, A330 그리고 A340 용 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 바이패스 핀 키트 에어버스 A318, A319, A320, A321, A330 그리고 A340 용 (EH 4227.)
핀 부분
손잡이
Flag
모든 추가 치수는 요청시 제공.
스페셜 타입 별도 요청.
버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers