SUPERCRAFT 대형 해머의 관형 헤드는 강철 탄환으로 채워져 있습니다. 결과적으로 망치의 접촉면이 작업물에 닿을 때 강철 탄의 에너지가 약간의 지연을 갖고 전달됩니다. 반동이 감소하면 충격 에너지가 완벽하게 효율적으로 흡수됩니다. 그 결과는 예외적인 규모의 영향입니다. 또한 SUPERCRAFT 대형 해머는 일반 강철 망치에 비해 안전성이 크게 향상되고 관절에 가해지는 부담이 줄어들며 소음이 더욱 줄어드는 작업이 가능합니다.
인서트는 뛰어난 충격 품질을 제공하며 최대의 강도와 고유한 내구성을 결합하도록 보장됩니다. 이는 압출된 매우 균일한 재료로 구성됩니다. 따라서 사출 성형 플라스틱 인서트에 비해 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나며 영하의 온도에서도 칩이 발생하지 않습니다.
인체공학적으로 모양이 바뀌고 광택 처리되었으며 매우 안정적인 히코리 나무 손잡이는 매우 견고하며 진동 완화 효과가 있습니다.
핸들 보호 슬리브는 오버스트라이크 보호 장치 역할을 합니다. 알루미늄 웨지와 안전핀으로 안전한 핸들 헤드 연결이 보장됩니다. 내마모성 분말 코팅으로 부식을 방지합니다.
핸들과 인서트 교체 가능