3203.080 - SIMPLEX 용 인써트
TPE-중질, 회색

SIMPLEX 인써트 TPE-중질(3203시리즈)은 열가소성 플라스틱 엘라스토머(TPE)이며, 약 쇼어 A90경도(3202시리즈의 합성 고무 인써트와 비슷한)의 중질 인써트입니다. 기존의 고무 망치와 달리, 이 회색 인써트는 어떠한 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다. 이 인써트는 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • SIMPLEX TPE-중질 인써트
  • 회색
  • 중질
  • 자국 방지
  • D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

민감한 재료용, 자연석 설치, 정원 조경 작업,석고판 시공, 가구 조립, 타일 작업 / 도로 포장 작업, 도로 포장 작업, 조적 작업과 계단 시공, 창문 및 문 시공, 끼워맞춤 작업

이 폼목은 3203.080 - SIMPLEX 용 인써트 TPE-중질, 회색 / (Ø: 80 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 TPE-중질, 회색 (EH 3203.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
350 g
제품 번호:
3203.080
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 80 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • 무게: 350 g
  • GTIN: 4030618312093
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

재질

인써트

  • TPE-중질, 회색
  • 자국 방지
  • 중질
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3203.080
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX inserts
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools