3117s003 - Promotional Box
SIMPLEX 소프트-페이스 망치, TPE-연질 과 세큐랄 소프트-페이스 망치

Halder의 DREAMTEAM INTERIOR 프로모션 박스는 인테리어 디자인 분야의 두 명의 진정한 전문가를 제공합니다.

TPE 소프트/슈퍼플라스틱 인서트 조합을 갖춘 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D40mm(품목 3117.040)는 목공 작업에 완벽한 소프트 페이스 망치입니다. 부드러운 TPE 소프트 인서트는 가벼운 터치가 필요한 작업에 이상적입니다. 추가 목재 조각 없이 축성 작업을 수행할 수 있습니다. 중간 정도의 단단한 초소성 인서트는 더 강한 충격을 허용하지만 목재를 손상시키지 않습니다. 이 모델은 프로토타입 제작, 주방 설치, 가구 조립 분야의 사용자에게도 이상적입니다. 초경량 알루미늄 하우징을 사용하면 사용자가 적절한 양의 충격력을 쉽게 적용하고 제어할 수 있습니다. 스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 구성 요소는 교체 및 개조가 가능합니다. 이는 돈과 자원 모두를 절약하는 것을 의미합니다.

SECURAL 망치는 직사각형 인서트 덕분에 모서리와 모서리에 대한 진정한 전문가입니다. 유리창뿐만 아니라 쪽모이 세공 마루와 라미네이트를 깔기 위한 망치입니다. 폴리우레탄으로 제작된 중간 정도의 단단한 인서트를 교체할 수 있습니다. SECURAL 소프트 페이스 망치는 700g의 가벼운 무게와 해머 헤드의 샷 필링 덕분에 최대의 리바운드 댐핑을 보장합니다. 따라서 전체 충격력이 전달됩니다. 망치는 세로 방향으로 용접되어 있어 완전히 "안전"하며, 하우징은 해머 헤드와 핸들 사이를 완벽하게 파손 방지 연결합니다.

  • 인테리어 작업에 적합한 2개의 할더 소프트 페이스 망치.
  • TPE-연질(부드러움, 흠집 없음)/슈퍼 플라스틱(중간 경질, 내마모성, 매우 내구성)의 인서트 조합이 있는 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D40mm(3117.040) 포함.
    • 손잡이 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우징으로 사용자가 적절한 양의 충격력을 쉽게 적용하고 제어할 수 있습니다.
    • 모든 부품을 교체/개조할 수 있어 비용이 크게 절감되고 환경 친화적입니다.
    • 목공 작업, 주방 설치, 프로토타이핑 및 가구 조립을 위한 완벽한 소프트 페이스 망치입니다.
  • 반동이 없는 세큐랄 소프트 페이스 망치(3380.040).
    • 쪽모이 세공 마루와 라미네이트 및 유리창을 깔기 위한 망치.
    • 낮은 무게에서 매우 높은 충격력.
    • 폴리우레탄으로 만든 교체 가능한 직사각형 및 중간 경질 인서트.
    • 소음 감쇠 및 완전 비반동 작업이 가능.
    • 하우징의 길이 방향 용접으로 해머 헤드와 핸들 사이의 완벽한 파손 방지 연결.

적용 범위

끼워맞춤 작업, 가구 조립

이 폼목은 3117s003 - Promotional Box SIMPLEX 소프트-페이스 망치, TPE-연질 과 세큐랄 소프트-페이스 망치 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 프로모션 박스 "드림 인테리어" SIMPLEX 소프트-페이스 망치, TPE-연질 과 세큐랄 소프트-페이스 망치 (EH 3117.)

gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
gewicht [g]:
1030 g
제품 번호:
3117s003
Promotional Box
  • 길이 x 넓이 x 높이: 130 mm x 50 mm x 400 mm
  • 무게: 1030 g
  • GTIN: 4030618311867
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3117s003
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools