グラブスクリュー DIN6332、スラストポイント付

EH 22540.

グラブ・スクリューは、スラストポイントの力を直接伝えることが出来るクランプネジです。スラストポイントの力を受けるスチール面は、焼入れ硬化してあります。 

繊細な表面をクランプする場合には、スラストパッド EH 22560(DIN 6311相当)をスラストポイント先端に取付けます。 スラストパッドのスナップリングによって、グラブ・スクリューとスラストパッドは連結されていますが、手で簡単に取り外すことが出来ます。 

スラストポイント付きのグラブスクリューは、スラストポイントの追加 "r"が特長となっていますので (DIN 6332に比較して)、スラストパッドとの組み付けが容易です

スラストポイントの直径は、ネジ径より細く出来ていますので、ネジ穴を通すことも出来ます

検索結果は 8 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
六角穴付
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8、先端部焼入れ
図:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
22540.0381
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 六角穴付 – 図 2, 鋼 
  • システム: V40
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: 約 43 mm
  • l5: 約 42,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 11 g
show article view
グラブスクリュー
仕様:
六角穴付
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8、先端部焼入れ
図:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
22540.0382
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 六角穴付 – 図 2, 鋼 
  • システム: V40
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: 約 63 mm
  • l5: 約 62,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 17 g
show article view
グラブスクリュー
仕様:
六角穴付
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8、先端部焼入れ
図:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
22540.0401
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 六角穴付 – 図 2, 鋼 
  • システム: V70
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 約 63,6 mm
  • l5: 約 62,6 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 26 g
show article view
グラブスクリュー
仕様:
六角穴付
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8、先端部焼入れ
図:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
22540.0421
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 六角穴付 – 図 2, 鋼 
  • システム: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 約 64,6 mm
  • l5: 約 62,6 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 36 g
show article view
グラブスクリュー
仕様:
六角穴付
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8、先端部焼入れ
図:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
22540.0422
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 六角穴付 – 図 2, 鋼 
  • システム: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 約 84,6 mm
  • l5: 約 82,6 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 51 g
show article view
グラブスクリュー
仕様:
六角穴付
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8、先端部焼入れ
図:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22540.0423
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 六角穴付 – 図 2, 鋼 
  • システム: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 約 104,6 mm
  • l5: 約 102,6 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 117 g
show article view
グラブスクリュー
仕様:
六角穴付
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8、先端部焼入れ
図:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22540.0462
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 六角穴付 – 図 2, 鋼 
  • システム: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: 約 105,4 mm
  • l5: 102,9 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 重量: 119 g
show article view
グラブスクリュー
仕様:
六角穴付
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8、先端部焼入れ
図:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
製品番号:
22540.0463
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 六角穴付 – 図 2, 鋼 
  • システム: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 125 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: 約 130,4 mm
  • l5: 127,9 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 重量: 154 g
show article view
グラブスクリュー

材質

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8、先端部焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22540. グラブスクリュー – DIN6332、スラストポイント付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.