グラブ・スクリューは、スラストポイントの力を直接伝えることが出来るクランプネジです。スラストポイントの力を受けるスチール面は、焼入れ硬化してあります。
繊細な表面をクランプする場合には、スラストパッド EH 22560(DIN 6311相当)をスラストポイント先端に取付けます。 スラストパッドのスナップリングによって、グラブ・スクリューとスラストパッドは連結されていますが、手で簡単に取り外すことが出来ます。
スラストポイント付きのグラブスクリューは、スラストポイントの追加 "r"が特長となっていますので (DIN 6332に比較して)、スラストパッドとの組み付けが容易です
スラストポイントの直径は、ネジ径より細く出来ていますので、ネジ穴を通すことも出来ます
この製品は 22540.0382 - グラブスクリュー DIN6332、スラストポイント付 / 六角穴付 (d1: M8, l1: 60 mm) 製品グループの1モデルです グラブスクリュー DIN6332、スラストポイント付 (EH 22540.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers