くさびクランプ 口金を加工して使用するタイプ

EH 23251.

六角穴付ボルトを締め込むと、両側の口金が外にせり出してワークを突き当て部材に押し付けます。

口金はワークに合わせて必要な形状に加工することができます。同梱される固定用プレートはこの加工時に口金を固定するためのもので、クランプには使用しません

検索結果は 4 ヒットしました

b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
締付力 max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
b1 [mm]:
38,1 mm
h1 [mm]:
19,1 mm
l1 [mm]:
23,9 mm
締付力 max. [kN]:
6,7 kN
製品番号:
23251.0106
CAD
資料
くさびクランプ
  • b1: 38,1 mm
  • b2: 16,1 mm
  • b3 1): 6,6 mm
  • h1: 19,1 mm
  • h2: 9,4 mm
  • l1: 23,9 mm
  • l2: 15,9 mm
  • d1: M6
  • d2: M4
  • 二面幅1: 5 mm
  • 二面幅2: 2,5 mm
  • 締付力 max.: 6,7 kN
  • 締付 トルク max.: 14,3 Nm
  • 重量: 67 g
show article view
くさびクランプ
b1 [mm]:
50,8 mm
h1 [mm]:
25,4 mm
l1 [mm]:
31,8 mm
締付力 max. [kN]:
8,9 kN
製品番号:
23251.0108
CAD
資料
くさびクランプ
  • b1: 50,8 mm
  • b2: 20,8 mm
  • b3 1): 9,9 mm
  • h1: 25,4 mm
  • h2: 12,7 mm
  • l1: 31,8 mm
  • l2: 20,6 mm
  • d1: M8
  • d2: M4
  • 二面幅1: 6 mm
  • 二面幅2: 2,5 mm
  • 締付力 max.: 8,9 kN
  • 締付 トルク max.: 14,5 Nm
  • 重量: 128 g
show article view
くさびクランプ
b1 [mm]:
76,2 mm
h1 [mm]:
38,1 mm
l1 [mm]:
47,5 mm
締付力 max. [kN]:
15,6 kN
製品番号:
23251.0112
CAD
資料
くさびクランプ
  • b1: 76,2 mm
  • b2: 30,9 mm
  • b3 1): 14,8 mm
  • h1: 38,1 mm
  • h2: 19,1 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 30,5 mm
  • d1: M12
  • d2: M5
  • 二面幅1: 10 mm
  • 二面幅2: 3 mm
  • 締付力 max.: 15,6 kN
  • 締付 トルク max.: 38,4 Nm
  • 重量: 427 g
show article view
くさびクランプ
b1 [mm]:
101,6 mm
h1 [mm]:
50,8 mm
l1 [mm]:
63,5 mm
締付力 max. [kN]:
26,7 kN
製品番号:
23251.0116
CAD
資料
くさびクランプ
  • b1: 101,6 mm
  • b2: 41,3 mm
  • b3 1): 20,3 mm
  • h1: 50,8 mm
  • h2: 25,4 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2: 41,3 mm
  • d1: M16
  • d2: M6
  • 二面幅1: 14 mm
  • 二面幅2: 4 mm
  • 締付力 max.: 26,7 kN
  • 締付 トルク max.: 74,6 Nm
  • 重量: 1068 g
show article view
くさびクランプ

材質

本体

  • アルミニウム AI

クサビ部

  • 焼入れ鋼、黒染

ねじ

  • 鋼 

固定用プレート

  • アルミニウム AI

組立

Tナットを使って水平または垂直のT溝付ベースに取り付けます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23251. くさびクランプ – 口金を加工して使用するタイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

アクセサリー

Tナット(EH 23010.)は別売りです

その他の製品