六角穴付ボルトを締め込むと、両側の口金が外にせり出してワークを突き当て部材に押し付けます。
口金はワークに合わせて必要な形状に加工することができます。同梱される固定用プレートはこの加工時に口金を固定するためのもので、クランプには使用しません
この製品は 23251.0108 - くさびクランプ 口金を加工して使用するタイプ / (b1: 50,8 mm) 製品グループの1モデルです くさびクランプ 口金を加工して使用するタイプ (EH 23251.)
本体
クサビ部
ねじ
固定用プレート
Tナットを使って水平または垂直のT溝付ベースに取り付けます。