25160.1305 - ヒンジ

ヒンジは、コンパクトで信頼感のある構造が特長です。

この製品は 25160.1305 - ヒンジ / 固定用穴付 (b1: 30 mm) 製品グループの1モデルです ヒンジ (EH 25160.)

材質
カラー
b1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
カラー:
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
製品番号:
25160.1305
資料
ヒンジ
  • ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • b1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • b3: 10,7 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 7,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4,3 mm
  • h4 +0,5: 8,6 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 23 g
ヒンジ

材質

本体

  • ステンレス鋼1.4408、サンドブラスト

  • ステンレス鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25160.1305
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.