22630.0006 - シートピン
一部は旧DIN6321

台座・サポートの他、足や突き当て部としても使えます。

座面に湾曲無し

この製品は 22630.0006 - シートピン 一部は旧DIN6321 / DIN6321、旧規格 (d1: 25 mm, h h9: 20 mm) 製品グループの1モデルです シートピン 一部は旧DIN6321 (EH 22630.)

仕様
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
DIN6321、旧規格
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0006
資料
シートピン
  • DIN6321、旧規格
  • d1: 25 mm
  • h h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 88 g
シートピン

材質

  • 工具鋼、焼入れ、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22630.0006