シートピン 一部は旧DIN6321

EH 22630.

台座・サポートの他、足や突き当て部としても使えます。

座面に湾曲無し

検索結果は 24 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
h h9 [mm]
d2 n6 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
DIN6321、旧規格
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
製品番号:
22630.0001
CAD
資料
シートピン
  • DIN6321、旧規格
  • d1: 6 mm
  • h h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 6 mm
  • 取付穴 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,8 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN6321、旧規格
d1 [mm]:
10 mm
h h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0002
CAD
資料
シートピン
  • DIN6321、旧規格
  • d1: 10 mm
  • h h9: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 8 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 6,2 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN6321、旧規格
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
製品番号:
22630.0003
CAD
資料
シートピン
  • DIN6321、旧規格
  • d1: 16 mm
  • h h9: 5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • 取付穴 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 11 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN6321、旧規格
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
製品番号:
22630.0004
CAD
資料
シートピン
  • DIN6321、旧規格
  • d1: 16 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • 取付穴 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 24 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN6321、旧規格
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0005
CAD
資料
シートピン
  • DIN6321、旧規格
  • d1: 25 mm
  • h h9: 8 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 41 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN6321、旧規格
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0006
CAD
資料
シートピン
  • DIN6321、旧規格
  • d1: 25 mm
  • h h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 88 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN6321、旧規格
d1 [mm]:
40 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
製品番号:
22630.0007
CAD
資料
シートピン
  • DIN6321、旧規格
  • d1: 40 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • 取付穴 D1 H7: 20 mm
  • 重量: 171 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN6321、旧規格
d1 [mm]:
40 mm
h h9 [mm]:
32 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
製品番号:
22630.0008
CAD
資料
シートピン
  • DIN6321、旧規格
  • d1: 40 mm
  • h h9: 32 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • 取付穴 D1 H7: 20 mm
  • 重量: 358 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
2,5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
製品番号:
22630.0110
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 6 mm
  • h h9: 2,5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 6,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,2 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
4,5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
製品番号:
22630.0112
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 6 mm
  • h h9: 4,5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 8,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,9 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
8 mm
h h9 [mm]:
4 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
製品番号:
22630.0116
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 8 mm
  • h h9: 4 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • l: 8 mm
  • 取付穴 D1 H7: 5 mm
  • 重量: 3,1 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
8 mm
h h9 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
製品番号:
22630.0118
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 8 mm
  • h h9: 7 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • l: 8 mm
  • 取付穴 D1 H7: 5 mm
  • 重量: 4,2 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
10 mm
h h9 [mm]:
4,5 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0120
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 10 mm
  • h h9: 4,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 8,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 4,4 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
12 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0124
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 12 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 10 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 7,6 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
12 mm
h h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0126
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 12 mm
  • h h9: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 10 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 11 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
製品番号:
22630.0130
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 20 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • 取付穴 D1 H7: 10 mm
  • 重量: 21 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
製品番号:
22630.0132
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 20 mm
  • h h9: 12 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • 取付穴 D1 H7: 10 mm
  • 重量: 36 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
30 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0135
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 25 mm
  • h h9: 30 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 124 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
製品番号:
22630.0137
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 30 mm
  • h h9: 25 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • 取付穴 D1 H7: 16 mm
  • 重量: 164 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
40 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
製品番号:
22630.0140
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 30 mm
  • h h9: 40 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • 取付穴 D1 H7: 16 mm
  • 重量: 248 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
50 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
製品番号:
22630.0144
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 30 mm
  • h h9: 50 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • 取付穴 D1 H7: 16 mm
  • 重量: 305 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
65 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
製品番号:
22630.0148
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 30 mm
  • h h9: 65 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • 取付穴 D1 H7: 16 mm
  • 重量: 385 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
80 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
製品番号:
22630.0152
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 30 mm
  • h h9: 80 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • 取付穴 D1 H7: 20 mm
  • 重量: 485 g
show article view
シートピン
仕様:
DIN規格以外のサイズ
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
100 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
製品番号:
22630.0156
CAD
資料
シートピン
  • DIN規格以外のサイズ
  • d1: 30 mm
  • h h9: 100 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • 取付穴 D1 H7: 20 mm
  • 重量: 594 g
show article view
シートピン

材質

  • 工具鋼、焼入れ、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22630. シートピン – 一部は旧DIN6321
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

その他の製品

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.