台座・サポートの他、足や突き当て部としても使えます。
座面に湾曲無し
この製品は 22630.0004 - シートピン 一部は旧DIN6321 / DIN6321、旧規格 (d1: 16 mm, h h9: 13 mm) 製品グループの1モデルです シートピン 一部は旧DIN6321 (EH 22630.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers