22020.0030 - Locators
smooth, for spring plungers

Locators can be used as a counterpart for all spring plungers with ball. They enable the locking, latching and positioning of the respective workpiece.

These smooth locators have a 90° countersink. Thanks to the hardened material, the locators are low-wear and particularly suitable for applications with many repeat cycles.

この製品は 22020.0030 - Locators smooth, for spring plungers / (d1 p6: 8 mm) 製品グループの1モデルです Locators smooth, for spring plungers (EH 22020)

d1 p6 [mm]
d2 -0,02 -0,08 [mm]
d3 [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 p6 [mm]:
8 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
3,5 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
製品番号:
22020.0030
資料
Locators
  • d1 p6: 8 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 8 mm
  • d3: 3,5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • a: 0,8 mm
  • l1 ±0,05: 10 mm
  • l2: 2 mm
  • 重量: 4 g
Locators

材質

  • スティール、焼入れ、研削
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22020.0030
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers