二次加工等の際、加工済み面の着座検知用として治具に使います。
ワークの表面状態により0.015から0.075mmの感度で検知します
空気圧の背圧上昇を検知してモニター(EH22800.0612)に表示します。
この製品は 22800.0100 - 着座センサー 空圧式 / 接続ニップル底 (d1: 16 mm, h1 h9: 5 mm) 製品グループの1モデルです 着座センサー 空圧式 (EH 22800.)
シートピン
シール
ねじ
ニップル
詳細についてはお問い合わせください