部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています
コンパクトで扱いやすいきのこ形グリップ
この製品は 22350.0254 - ボールロックピン セルフ・ロッキング、 きのこグリップ付 / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 80 mm) 製品グループの1モデルです ボールロックピン セルフ・ロッキング、 きのこグリップ付 (EH 22340. /EH 22350.)
ピン部
グリップ
操作ボタン
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別
ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。
2011/65/EUと2015/863指令には適合していません
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象