3007.750 - SIMPLEXアックス
薄形、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル

プロ向けの高品質な、斧とプラスチックハンマー2つの機能を併せ持つ、ハルダーのSIMPLEXアックスは、それぞれ別に購入することに比べて、大きなコストメリットがあります。 このハイエンド品質の製品は、ドイツ林業組合と林業振興協会 (KWF)により認定されています。本製品の質量は、2,700gです。

鍛造により硬化させた斧刃は、研磨された後、綺麗に磨かれます。 この滑らかな曲線を持つ斧刃は、堅い木材を割るのに最適です。

スーパープラスチック製インサート径50mmは、ゴムとプラスチックの原材料を引抜き加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。プラスチックハンマーであれば、くさびで木材を完全に真っ二つにする際も、金属片で怪我をするリスクはありません。アルミ製のくさびとプラスチックハンマーの組み合わせであれば、製品の寿命を伸ばすことも期待出来ます。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

ヒッコリー製ハンドルは、繊維が長く耐久性に優れており、握りやすい形状に加工し、ニスで仕上げています。

皮製のカバーは、持ち運ぶ際の怪我を防いでくれます。 

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。 

製品の特長:

  • 2 in 1: プラスチックハンマー付の斧は、それぞれ個別に買うよりも割安です。
  • 鍛造した薄い形状の斧刃は、薪割に最適です。
  • 欠けた金属片で怪我をするリスクは、スーパープラスチック製インサート径50mmでは、ありません (白色、中程度の硬さ、優れた耐久性)。
  • プラスチックとアルミ製くさびの組合せは、大きく寿命の改善に寄与します。
  • 丁寧な杭打ち作業が出来ます
  • ハンドル保護用スリーブが付いた、破断に強い、鋳造製ハウジング
  • 長寿命かつ耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  • 皮製カバーが付いています。
  • 重さ2,700g

応用分野

柔らかい木材を割るのに最適

この製品は 3007.750 - SIMPLEXアックス 薄形、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXアックス 薄形、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2700 g
製品番号:
3007.750
SIMPLEXアックス
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • 重量: 2700 g
  • GTIN: 4030618300809
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

材質

ハンドル

  • ヒッコリー

インサート 1

  • 斧刃は鍛造、熱処理、研磨仕上げ
  • プラスチック製ソケット付
  • 皮革製刃先保護ケース付

インサート 2

  • スーパープラスティック、白
  • 中硬
  • 堅牢
  • 高い耐摩耗性

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3007.750
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX splitting axe
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools