4217.B004 - Nastri di avvertenza
tessuto, ricamato con scritta "Remove before Flight"

Portachiavi dall'aspetto di una bandiera di avvertimento con status. Il tag rosso "Remove before Flight", popolare tra i piloti di linea, ha una finitura di alta qualità ed è sempre un qualcosa che attira subito l'attenzione. È ricamato con "Remove before Flight" sul davanti e il logo Halder sul retro.

Questo articolo 4217.B004 - Nastri di avvertenza tessuto, ricamato con scritta "Remove before Flight" / () è una variante del gruppo di articoli Na­stri di av­ver­ten­za tessuto, ricamato con scritta "Remove before Flight" (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
D [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l [mm]:
135 mm
b [mm]:
28 mm
D [mm]:
30 mm
Article-No.:
4217.B004
Documenti
Nastri di avvertenza
  • l: 135 mm
  • b: 28 mm
  • D: 30 mm
  • Peso: 8,6 g
Nastri di avvertenza

Materiale

Anello

  • Ottone, nichelato

anello

  • Acciaio legato, nichelato

Bandiera

  • Tessuto Poliestere, rosso RAL 3020

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 4217.B004
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.