4217.B003 - Nastri di avvertenza
con scritta "Remove before Flight"

I nastri di avvertenza sono usati negli aeromobili, ad es. insieme agli imbastitori.

L'etichetta stampata ha la scritta "Remove before Flight" sulla parte anteriore e il logo Halder posizionato sul retro.

Questo articolo 4217.B003 - Nastri di avvertenza con scritta "Remove before Flight" / () è una variante del gruppo di articoli Na­stri di av­ver­ten­za con scritta "Remove before Flight" (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
D [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l [mm]:
80 mm
b [mm]:
15 mm
D [mm]:
20 mm
Article-No.:
4217.B003
Documenti
Nastri di avvertenza
  • l: 80 mm
  • b: 15 mm
  • D: 20 mm
  • Peso: 3,5 g
Nastri di avvertenza

Materiale

Anello

  • Ottone, nichelato

anello

  • Acciaio legato, nichelato

Bandiera

  • PVC speciale rinforzato con fibra di nylon, rosso RAL 3020

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 4217.B003
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.