1510.100 - Mensole

Si­ste­ma
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
1510.100
Documenti
Mensole
  • Sistema: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Peso: 8177 g
Mensole

Materiale

  • Ghisa, fosfatate
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1510.100
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.