1107.500 - Rondelle piane

Questo sistema di montaggio fa parte del sistema con scanalature a T.

Questo articolo 1107.500 - Rondelle piane / () è una variante del gruppo di articoli Ron­del­le piane (EH 1007.400 - EH 1108.300)

Si­ste­ma
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
3 mm
Article-No.:
1107.500
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 65 g
Rondelle piane

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1107.500
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.