1141.200 - Perni di riferimento

Si­ste­ma
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Article-No.:
1141.200
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Filettatura passante]
  • SW: 22 mm
  • Peso: 70 g
Perni di riferimento

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1141.200
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.