Dadi per cave a T

EH 1030.000 - EH 1030.300

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Si­ste­ma
l [mm]
d [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
l [mm]:
15 mm
d [mm]:
M6
Article-No.:
1030.000
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Sistema: V40
  • l: 15 mm
  • d: M6
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Si­ste­ma:
V40
l [mm]:
15 mm
d [mm]:
M8
Article-No.:
1030.100
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Sistema: V40
  • l: 15 mm
  • d: M8
  • Peso: 9,7 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Si­ste­ma:
V40
l [mm]:
30 mm
d [mm]:
M6
Article-No.:
1030.200
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Sistema: V40
  • l: 30 mm
  • d: M6
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Si­ste­ma:
V40
l [mm]:
30 mm
d [mm]:
M8
Article-No.:
1030.300
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Sistema: V40
  • l: 30 mm
  • d: M8
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T

Materiale

  • Acciaio da bonifica, resistenza classe 10, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1030.000 - EH 1030.300 Dadi per cave a T
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.