23280.0114 - Riscontri
cilindrici

La cava a T di questi elementi permette un facile e rapido allineamento del pezzo. La forma cilindrica si presta alla determinazione degli zeri. L'esecuzione corta, rettificata in testa, può essere usata come appoggio con tolleranza ±0,01 mm.

Questo articolo 23280.0114 - Riscontri cilindrici / (Dimensione cava: 14 mm, l1 ±0,01: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Ri­scon­tri cilindrici (EH 23280.)

Di­men­sio­ne cava [mm]
l1 [mm]
a - -0,6 [mm]
d - ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Vite ISO 4762 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Article-No.:
23280.0114
Documenti
Riscontri
  • Sistema: V70
  • Dimensione cava: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Vite ISO 4762: M8 x 35 mm
  • Peso: 203 g
Riscontri

Materiale

Fermo

  • Acciaio temprato e rettificato

Piastrina

  • Acciaio, brunito

Vite

  • Acciaio, classe 8.8 (ISO 4762)
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23280.0114
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.