23080.0612 - Dadi con rosetta snodata

Con questa combinazione di dado di fissaggio e sede conica, le superfici di bloccaggio non parallele possono essere compensate. 

Il dado a battuta con sede conica è un'unità fissa costituita da dado di fissaggio e sede conica con i seguenti vantaggi/ caratteristiche:

  • Funzionalmente affidabile
  • Prigioniero
  • Montaggio rapido ed efficiente
  • Archiviazione semplificata
  • Portata girevole max. 3°

Questo articolo 23080.0612 - Dadi con rosetta snodata / Con appoggio maggiorato (d1: M12) è una variante del gruppo di articoli Dadi con ro­set­ta sno­da­ta (EH 23080.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con appoggio maggiorato
Fig.:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
21,5 mm
Article-No.:
23080.0612
Documenti
Dadi con rosetta snodata
  • Con appoggio maggiorato – Fig. 2
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • a: 7 mm
  • d2: 36 mm
  • m: 21,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • s: 18 mm
  • Peso: 68 g
Dadi con rosetta snodata

Materiale

Rosetta conica

  • Acciaio bonificato, brunito

Dado

  • Acciaio bonificato, brunito

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23080.0612
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.