1702.760 - Griffe di bloccaggio
quattro punti

  • Per il bloccaggio di pezzi grezzi
  • Per materiali teneri come l'alluminio
  • Minima perdita di serraggio
  • Altezza di bloccaggio da circa 4,5 mm a 6,0 mm

Questo articolo 1702.760 - Griffe di bloccaggio quattro punti / () è una variante del gruppo di articoli Grif­fe di bloc­cag­gio quattro punti (EH 1702.)

h [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
h [mm]:
5,4 mm
Article-No.:
1702.760
Documenti
Griffe di bloccaggio
  • h: 5,4 mm
  • Peso: 23 g
Griffe di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1702.760
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Griffe di serraggio
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.