1702.720 - Perni di riferimento
per griffe a perno

  • Elemento di montaggio per griffe a perno (cod. 1720.710)

Questo articolo 1702.720 - Perni di riferimento per griffe a perno / () è una variante del gruppo di articoli Perni di ri­fe­ri­men­to per griffe a perno (EH 1702.)

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
39 mm
h2 [mm]:
7 mm
Article-No.:
1702.720
Documenti
Perni di riferimento
  • b: 40 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 7 mm
  • Peso: 320 g
Perni di riferimento

Materiale

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1702.720
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Griffe di serraggio
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.