1702.400 - Ganasce a gradino
per griffe a perno

  • Faccia superiore e faccia laterale con filettatura per il montaggio di griffe parallele
  • Superfici di bloccaggio rettificate
  • Filettature aggiuntive per il montaggio delle ganasce intercambiabili (cod. 1701.250 - 1701.280) sul lato alto
  • Adatte al montaggio delle griffe a perno
  • Prima e seconda operazione di serraggio, senza regolazione
  • Compatibili con il montaggio del sistema a scatto (cod. 1701.190 - 1701.200) sul lato alto della ganascia

Attenzione:

Sono ganasce rigide adatte solo per pezzi rettangolari (tagliati con segatrice) - parallellismo minore o uguale a 0,5 mm (// <=0,5) e pezzi cilindrici - rotondità minore o uguale a 0,5 (O <=0,5).

Questo articolo 1702.400 - Ganasce a gradino per griffe a perno / Ganascia, fissa () è una variante del gruppo di articoli Ga­na­sce a gra­di­no per griffe a perno (EH 1702.)

Ver­sio­ne
Fig.
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
c [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Ganascia, fissa
Fig.:
1
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
124,4 mm
b2 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
92 mm
l2 [mm]:
43 mm
l3 [mm]:
34 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Article-No.:
1702.400
Documenti
Ganasce a gradino
  • Ganascia, fissa – Fig. 1
  • Larghezza ganascia: 125 mm
  • b1: 124,4 mm
  • b2: 74 mm
  • l1: 92 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 34 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Peso: 3 kg
Ganasce a gradino

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1702.400
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Griffe di serraggio
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.