23130.0020 - Tasselli di allineamento

Per posizionare attrezzature su macchine munite di cave a T DIN 650.

Questo articolo 23130.0020 - Tasselli di allineamento / (b h6: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Tas­sel­li di al­li­nea­men­to (EH 23130.)

b - h6 [mm]
l [mm]
Per viti ISO 4762 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
22 mm
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6
Article-No.:
23130.0020
Documenti
Tasselli di allineamento
  • b h6: 20 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Per viti ISO 4762: M6
  • Peso: 29 g
Tasselli di allineamento

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato

Assemblaggio

Sono avvitati alle scanalature dell'attrezzatura. Utilizzati quando la cava della macchina è uguale a quella dell'attrezzo.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23130.0020
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.