23100.0160 - Dadi di trascinamento
DIN 2079

Questi blocchi di trasmissione sono fabbricati secondo DIN 2079.

Questo articolo 23100.0160 - Dadi di trascinamento DIN 2079 / Per mandrini gr. 60, forma B (Per mandrini grand.: 60) è una variante del gruppo di articoli Dadi di tra­sci­na­men­to DIN 2079 (EH 23100.)

Ver­sio­ne
Fig.
Per man­dri­ni grand.
Per viti ISO 4762 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Per mandrini gr. 60, forma B
Fig.:
2
Per man­dri­ni grand.:
60
Per viti ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Article-No.:
23100.0160
Documenti
Dadi di trascinamento
  • Per mandrini gr. 60, forma B – Fig. 2
  • Per mandrini grand.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Per viti ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Peso: 140 g
Dadi di trascinamento

Materiale

  • Acciaio legato, cementato e temperato, brunito, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23100.0160
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.