Per il serraggio di componenti sensibili
La ganascia morbida in ottone o plastica protegge dai danni il pezzo da lavorare.
Questo articolo 23190.0052 - Staffe con ganascia morbida intercambiabile / Morsa semplice senza ganascia morbida (Dimensione nominale b1 +0,5: 9 mm, l1: 63 mm) è una variante del gruppo di articoli Staffe con ganascia morbida intercambiabile (EH 23190.)
Staffa
Le ganasce morbide sono montabili e smontabili per mezzo di due viti, in dotazione.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori