23185.0026 - Staffe
scanalate, con piastrine di appoggio regolabili

La piastrina di reazione e l'elemento di bloccaggio sono collegati in maniera imperdibile alla staffa. Di conseguenza la staffa è sempre pronta all'uso. La staffa è dotata di piani di contatto su entrambi i lati, e può essere ruotata a seconda del tipo di applicazione. Ampie altezze di serraggio possono essere ottenute utilizzando la prolunga di supporto (EH 23185.).

Questo articolo 23185.0026 - Staffe scanalate, con piastrine di appoggio regolabili / (Dimensione nominale d1: 25 mm, h1: 0 mm – 100 mm) è una variante del gruppo di articoli Staffe scanalate, con piastrine di appoggio regolabili (EH 23185.)

Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Di­men­sio­ne cava [mm]
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
285 mm
Di­men­sio­ne cava [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
75 kN
Article-No.:
23185.0026
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 25 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 35 mm
  • a1: 56 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 35 mm
  • b1: 73 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 285 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 51 mm
  • s: 17 mm
  • Dimensione cava: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 75 kN
  • Peso: 4282 g
Staffe

Materiale

  • Acciaio, temperato, zincato

Riferimenti

Ampie altezze di serraggio possono essere ottenute utilizzando la prolunga di supporto (EH 23185.).

Possono essere utilizzati per il bloccaggio i bulloni a T DIN 787 (EH 23030.) o i prigionieri DIN 6379 (EH 23040.).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23185.0026
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.