23185.0417 - Elemento di prolungamento
per staffe, scanalate, con piastrine di appoggio regolabili

La prolunga di supporto va avvitata alla piastra di reazione delle staffe EH23185. per incrementare l'altezza di bloccaggio (quota h2). L'altezza di bloccaggio può essere regolata in modo continuo grazie alla vite.

Questo articolo 23185.0417 - Elemento di prolungamento per staffe, scanalate, con piastrine di appoggio regolabili / (d1: M16, l: 90 mm) è una variante del gruppo di articoli Ele­men­to di pro­lun­ga­men­to per staffe, scanalate, con piastrine di appoggio regolabili (EH 23185.)

d1 [mm]
l [mm]
per staf­fe d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
90 mm
per staf­fe d1 [mm]:
21 mm
Article-No.:
23185.0417
Documenti
Elemento di prolungamento
  • d1: M16
  • l: 90 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 73 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • per staffe d1: 21 mm
  • Peso: 640 g
Elemento di prolungamento

Materiale

Corpo

  • Acciaio, temperato, zincato

Perno di appoggio

  • Acciaio trattato termicamente, qualità 8.8, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23185.0417
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.