23050.0330 - Rondelle sferiche / Rosette coniche
come DIN 6319, acciaio inox

Rondelle sferiche / Rosette coniche vengono utilizzate per compensare superfici non piane.

Questo articolo 23050.0330 - Rondelle sferiche / Rosette coniche come DIN 6319, acciaio inox / Rondelle sferiche in acciaio inox forma C (d1 H13: 31 mm) è una variante del gruppo di articoli Ron­del­le sfe­ri­che / Ro­set­te co­ni­che come DIN 6319, acciaio inox (EH 23050.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 H13 [mm]
Per viti d6 [mm]
Per viti d6 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
31 mm
Per viti d6 [mm]:
30 mm
Per viti d6 [mm]:
M30
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
191 kN
Article-No.:
23050.0330
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox 1.4305
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 18,8 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • Per viti d6: 30 mm
  • Per viti d6: M30
  • Carico solo statico max.: 191 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 1050 Nm
  • Peso: 104 g
Rondelle sferiche / Rosette coniche

Materiale

Rondella sferica

  • Acciaio inox 1.4305

Caratteristiche

Tipi da acciaio inossidabile A4 con marcatura (zigrinatura) secondo disegno.

Assemblaggio

Le rosette esec. D servono per appoggi piani e rotondi.

Per fori asolati è necessario usare le rosette esec. G.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23050.0330
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.