23060.0108 - Rondelle
esecuzione precisa

Le rondelle di precisione hanno un parallelismo di 0,05 mm.

Questo articolo 23060.0108 - Rondelle esecuzione precisa / (d1: 8,4 mm) è una variante del gruppo di articoli Rondelle esecuzione precisa (EH 23060.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Per viti [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
4 mm
Per viti [mm]:
M8
Article-No.:
23060.0108
Documenti
Rondelle
  • Acciaio bonificato
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 4 mm
  • Per viti: M8
  • Peso: 12 g
Rondelle

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23060.0108
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.