Queste boccole di posizionamento per il posizionamento dei perni di bloccaggio sono montate nella controparte.
Questo articolo 23111.0868 - Boccole di montaggio per perni di centraggio e bloccaggio, ad incastro / (d1 F6: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Boccole di montaggio per perni di centraggio e bloccaggio, ad incastro (EH 23111.)
Queste boccole di fissaggio si inseriscono nella tavola della macchina o nelle piastre base con una leggera pressione.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti