23070.0022 - Dadi esagonali
DIN 6330 (altezza 1,5 d)

La parte sferica si accoppia alle rosette DIN 6319 (EH 23050.).

Con questa combinazione di dado di fissaggio e sede conica, le superfici di bloccaggio non parallele possono essere compensate. 

Questo articolo 23070.0022 - Dadi esagonali DIN 6330 (altezza 1,5 d) / In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferica forma B (d1: M22) è una variante del gruppo di articoli Dadi esa­go­na­li DIN 6330 (altezza 1,5 d) (EH 23070.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferica forma B
Ma­te­ria­le:
Acciaio resistenza classe 10, fosfatato
d1 [mm]:
M22
m [mm]:
33 mm
s [mm]:
34 mm
Article-No.:
23070.0022 1)
Documenti
Dadi esagonali
  • In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferica forma B, Acciaio
  • d1: M22
  • d2: 24 mm
  • e: 39,3 mm
  • m: 33 mm
  • r: 29 mm
  • s: 34 mm
  • Peso: 162 g
Dadi esagonali

Materiale

  • Acciaio resistenza classe 10, fosfatato

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23070.0022
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.