23080.0516 - Dadi con rosetta snodata

Con questa combinazione di dado di fissaggio e sede conica, le superfici di bloccaggio non parallele possono essere compensate. 

Il dado a battuta con sede conica è un'unità fissa costituita da dado di fissaggio e sede conica con i seguenti vantaggi/ caratteristiche:

  • Funzionalmente affidabile
  • Prigioniero
  • Montaggio rapido ed efficiente
  • Archiviazione semplificata
  • Portata girevole max. 3°

Questo articolo 23080.0516 - Dadi con rosetta snodata / Con appoggio standard (d1: M16) è una variante del gruppo di articoli Dadi con ro­set­ta sno­da­ta (EH 23080.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con appoggio standard
Fig.:
1
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
~ 28 mm
Article-No.:
23080.0516
Documenti
Dadi con rosetta snodata
  • Con appoggio standard – Fig. 1
  • d1: M16
  • d2: 30 mm
  • m: ~ 28 mm
  • s: 24 mm
  • Peso: 73 g
Dadi con rosetta snodata

Materiale

Rosetta conica

  • Acciaio bonificato, brunito

Dado

  • Acciaio bonificato, brunito

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23080.0516
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.