23080.0024 - Dadi a battuta
DIN 6331 (altezza 1,5 d)

I dadi a collare (dadi flangiati) sono realizzati secondo DIN 6331.

Questo articolo 23080.0024 - Dadi a battuta DIN 6331 (altezza 1,5 d) / (d1: M24) è una variante del gruppo di articoli Dadi a bat­tu­ta DIN 6331 (altezza 1,5 d) (EH 23080.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio resistenza classe 10, fosfatato
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
Article-No.:
23080.0024
Documenti
Dadi a battuta
  • Acciaio
  • d1: M24
  • a: 6 mm
  • d2: 45 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • s: 36 mm
  • Peso: 213 g
Dadi a battuta

Materiale

  • Acciaio resistenza classe 10, fosfatato

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23080.0024
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.