23390.0301 - Chiusure rapide ad eccentrico
con foro filettato

Per un rapido e irreversibile bloccaggio e sbloccaggio dei pezzi da lavorare.

La versione regolabile (fig. 2) permette inoltre la regolazione della posizione della leva.

Questo articolo 23390.0301 - Chiusure rapide ad eccentrico con foro filettato / Con foro filettato, regolabile (l: 63 mm, d1: M6) è una variante del gruppo di articoli Chiu­su­re ra­pi­de ad ec­cen­tri­co con foro filettato (EH 23390.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
l [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato, regolabile
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Article-No.:
23390.0301
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con foro filettato, regolabile – Fig. 2, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Campo di regolazione h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. In posizione di chiusura: 3 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 65 g
Chiusure rapide ad eccentrico

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Plastica POM, rinforzata con fibra di vetro

Leva

  • Zinco pressofuso, rivestito di plastica, nero, simile a RAL 9005

Perno filettato

  • Acciaio inox 1.4305

Mozzo

  • Acciaio inox 1.4305

Ghiera di regolazione

  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23390.0301
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.