23370.0150 - Staffe di fissaggio

Le staffe di fissaggio sono utilizzate come elemento di bloccaggio di precisione negli apparecchi convenzionali. Un foro di posizionamento è fornito nel corpo dell'apparecchio. La profondità del foro deve essere adattata all'altezza di bloccaggio desiderata.

Per la versione con superficie di appoggio a terra (figura 1), un supporto può essere fissato alla parte arrotondata della staffa (raggio 22) per assorbire la forza contraria.

Per la versione con boccola di posizionamento (figura 2) non è necessario un supporto per assorbire la forza di contrapposizione. La boccola di posizionamento, che deve essere inserita nell'apparecchio, funge da supporto per la staffa di fissaggio. Questa boccola è inclusa nella fornitura e può anche essere ordinata separatamente come accessorio.

Il bloccaggio avviene mediante vite esagonale chiusa DIN 933 (ISO 4017).

Questo articolo 23370.0150 - Staffe di fissaggio / Con boccola di posizionamento (d1 f7: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Staf­fe di fis­sag­gio (EH 23370.)

Ver­sio­ne
Fig.
h1 [mm]
d2 [mm]
h2 [mm]
Corsa [mm]
Forza di bloc­cag­gio [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con boccola di posizionamento
Fig.:
2
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
73 mm
Corsa [mm]:
25 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
10 kN
Article-No.:
23370.0150
Documenti
Staffe di fissaggio
  • Con boccola di posizionamento – Fig. 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 73 mm
  • h3: 50 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • l5: 45 mm
  • Corsa: 25 mm
  • SW: 18 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 42 mm
  • Foro di ricezione D2: M12
  • Foro di ricezione L1: 51 mm
  • Forza di bloccaggio: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 30 Nm
  • Peso: 859 g
Staffe di fissaggio

Materiale

Bussola

  • Acciaio bonificato e temprato

Corpo

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Inserto piatto

  • Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatate

Molla

  • Acciaio per molle

Vite di fissaggio

  • Acciaio

Note

La coppia di serraggio dipende dalla specifica situazione di montaggio.

Riferimenti

L'altezza di serraggio può essere ridotta mediante inserti di serraggio, ad es. EH 22730.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23370.0150
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.