23281.0024 - Riscontri

Con questo riscontro è possibile realizzare un riferimento registrabile per un pezzo.

In combinazioni con le viti di spinta  (ad es. EH 22540.), un pezzo può essere riferito ed allineato. La vite di spinta deve essere mantenuta in posizione con un dado esagonale.

Adatta per elementi di appoggio M20 e M24.

Questo articolo 23281.0024 - Riscontri / (d1: M20) è una variante del gruppo di articoli Ri­scon­tri (EH 23281.)

d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
65 mm
Article-No.:
23281.0024
Documenti
Riscontri
  • d1: M20
  • d2: 26 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 20 mm
  • s: 65 mm
  • e: 70 mm
  • Peso: 1659 g
Riscontri

Materiale

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23281.0024
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.