23251.0116 - Morsetti bifrontali
con ganasce lavorabili

Stringendo la vite il cuneo centrale si abbassa, provocando il movimento verso l'esterno delle due ganasce e premendo il pezzo contro un riferimento fisso. 

Le ganasce possono essere lavorate per adeguarsi al profilo del pezzo da bloccare. La piastrina di fissaggio fornita in dotazione è necessaria soltanto per questa lavorazione, non per il bloccaggio del pezzo.

Questo articolo 23251.0116 - Morsetti bifrontali con ganasce lavorabili / (b1: 101,6 mm) è una variante del gruppo di articoli Mor­set­ti bi­fron­ta­li con ganasce lavorabili (EH 23251.)

b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Forza di bloc­cag­gio - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b1 [mm]:
101,6 mm
h1 [mm]:
50,8 mm
l1 [mm]:
63,5 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
26,7 kN
Article-No.:
23251.0116
Documenti
Morsetti bifrontali
  • b1: 101,6 mm
  • b2: 41,3 mm
  • b3 1): 20,3 mm
  • h1: 50,8 mm
  • h2: 25,4 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2: 41,3 mm
  • d1: M16
  • d2: M6
  • SW1: 14 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 26,7 kN
  • Coppia di serraggio max.: 74,6 Nm
  • Peso: 1068 g
Morsetti bifrontali

Materiale

Corpo

  • Alluminio AI

Blocchetto conico

  • Acciaio da cementazione, brunito

Vite

  • Acciaio

Piastrina di lavorazione

  • Alluminio AI

Assemblaggio

Possono essere montate in un foro filettato oppure in un dado a T per sistemi multipli orizzontali o verticali.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23251.0116
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Varianti aggiuntive di questo articolo


Accessori

I dadi a T EH 23010. sono da ordinarsi separatamente.

Altri prodotti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.