23270.0108 - Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico

Sono indicati per il fissaggio di pezzi sottili con un'elevata forza di bloccaggio. Il corpo in ottone garantisce un bloccaggio sicuro senza danneggiare il pezzo.

Questo articolo 23270.0108 - Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico / (d1: M8) è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gi esa­go­na­li con vite ad ec­cen­tri­co (EH 23270.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Forza di bloc­cag­gio - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Ottone
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
3,6 kN
Article-No.:
23270.0108
Documenti
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
  • Ottone
  • d1: M8
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 3,6 kN
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 20 g
Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico

Materiale

Vite ad eccentrico

  • Acciaio

Corpo

  • Ottone

Note

La testa della vite eccentrica può sporgere leggermente dal corpo (h1).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23270.0108
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.