23290.0102 - Bloccaggi ad artiglio

I bloccaggi ad artiglio sono progettati per il montaggio nelle ganasce o nelle attrezzature. Per l'installazione è necessario solamente predisporre un foro filettato e una lamatura. I bordi affilati del bloccaggio afferrano il pezzo e di conseguenza ne evitano movimenti laterali ed orizzontali.

La versione d'arresto è utilizzata come fermo per i pezzi da lavorare.

Questo articolo 23290.0102 - Bloccaggi ad artiglio / Bloccaggio ad artiglio (l: 19,05 mm) è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gi ad ar­ti­glio (EH 23290.)

Ver­sio­ne
Fig.
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Bloccaggio ad artiglio
Fig.:
2
l [mm]:
19,05 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Article-No.:
23290.0102
Documenti
Bloccaggi ad artiglio
  • Bloccaggio ad artiglio – Fig. 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 19,05 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 22 g
Bloccaggi ad artiglio

Materiale

  • Acciaio temperato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23290.0102
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.