Bloc­cag­gi a gi­noc­chie­ra ver­ti­ca­li con base verticale e chiusura di sicurezza

EH 23330.

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.

Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Le viti di bloccaggio a regolazione rapida sono dotate di rondelle di fermo.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Ma­te­ria­le
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Vite di ser­rag­gio [mm]
l1 [mm]
Forza di ri­te­gno F1 [kN]
Forza di ri­te­gno F2 [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
3
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
1 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
1,2 kN
Article-No.:
23330.0613
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera verticali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 3
  • Vite di serraggio: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 5 mm
  • h1: 154 mm
  • h2: 38 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 11,5 mm
  • h4 max.: 19,5 mm
  • h5: 28,5 mm – 32 mm
  • h6: 30 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 89 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 32 mm
  • l9: 12,5 mm
  • Forza di ritegno F1: 1 kN
  • Forza di ritegno F2: 1,2 kN
  • α: 95°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 237 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera verticali
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
4
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
111 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
1,4 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
23330.0614
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera verticali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 4
  • Vite di serraggio: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 6 mm
  • h1: 200 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 18,5 mm
  • h5: 41 mm
  • l1: 111 mm
  • l2: 114 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 7,5 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 40 mm
  • Forza di ritegno F1: 1,4 kN
  • Forza di ritegno F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 484 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera verticali
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
5
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
2 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
3 kN
Article-No.:
23330.0615
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera verticali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 5
  • Vite di serraggio: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 53 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 8 mm
  • h1: 244 mm
  • h2: 65 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: 16,5 mm
  • h4 max.: 45,5 mm
  • h5: 55,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 13 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53 mm
  • Forza di ritegno F1: 2 kN
  • Forza di ritegno F2: 3 kN
  • α: 105°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 776 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera verticali

Materiale

Staffa

  • Acciaio, zincato e passivato

Perni

  • acciaio inox

Impugnatura

  • Plastica

Vite di serraggio

  • Acciaio, temperato, zincato

Cappucci di protezione

  • Gomma, nero

Rivestimento in plastica

  • PVC, nero

Riferimenti

Le viti di bloccaggio di ricambio sono disponibili come accessori.

Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Vite di serraggio
Vite di bloccaggio
d2: M6 x 35 mm
Article-No.:
23330.9003
CAD
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
  • Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera), Acciaio
  • d2: M6 x 35 mm
  • Peso: 16 g
Prodotto:
Vite di serraggio
Vite di bloccaggio
d2: M8 x 45 mm
Article-No.:
23330.9005
CAD
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
  • Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera), Acciaio
  • d2: M8 x 45 mm
  • Peso: 38 g
Prodotto:
Vite di serraggio
Vite di bloccaggio
d2: M8 x 65 mm
Article-No.:
23330.9006
CAD
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
  • Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera), Acciaio
  • d2: M8 x 65 mm
  • Peso: 57 g
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23330. Bloccaggi a ginocchiera verticali – con base verticale e chiusura di sicurezza
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi a ginocchiera
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Toggle Clamps
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.