Bloc­cag­gi a gi­noc­chie­ra ver­ti­ca­li con base orizzontale e braccio di supporto rigido

EH 23330.

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.

Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ma­te­ria­le
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Vite di ser­rag­gio [mm]
l1 [mm]
Forza di ri­te­gno F1 [kN]
Forza di ri­te­gno F2 [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
4
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
108,5 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
1,4 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
23330.0204
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera verticali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 4
  • Vite di serraggio: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33,5 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 0 mm
  • h4 max.: 12 mm
  • l1: 108,5 mm
  • l2: 116,5 mm
  • l3: 81 mm
  • l4: 19,5 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Forza di ritegno F1: 1,4 kN
  • Forza di ritegno F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 426 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera verticali
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
5
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141,5 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
2 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
3 kN
Article-No.:
23330.0205
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera verticali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 5
  • Vite di serraggio: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 45 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: -8 mm
  • h4 max.: 21 mm
  • l1: 141,5 mm
  • l2: 129,5 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 61 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • Forza di ritegno F1: 2 kN
  • Forza di ritegno F2: 3 kN
  • α: 105°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 686 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera verticali
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
6
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
196,5 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
3 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
5 kN
Article-No.:
23330.0206
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera verticali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 6
  • Vite di serraggio: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 45 mm – 50 mm
  • b4: 45 mm
  • h1: 281 mm
  • h2: 55,5 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min.: -6 mm
  • h4 max.: 25,5 mm
  • l1: 196,5 mm
  • l2: 184 mm
  • l3: 141 mm
  • l4: 30,5 mm
  • l5: 88 mm
  • l6: 65 mm
  • l7: 9,5 mm
  • l8: 45 mm
  • Forza di ritegno F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • Forza di ritegno F2: 5 kN
  • α: 105°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1503 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera verticali
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
7
Vite di ser­rag­gio [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
232 mm
Forza di ri­te­gno F1 [kN]:
3,5 kN
Forza di ri­te­gno F2 [kN]:
5,5 kN
Article-No.:
23330.0207
CAD
Documenti
Bloccaggi a ginocchiera verticali
  • Acciaio
  • Dimensione nominale: 7
  • Vite di serraggio: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 100 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 68 mm – 72 mm
  • h1: 331 mm
  • h2: 81 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: -5 mm
  • h4 max.: 51 mm
  • l1: 232 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 166,5 mm
  • l4: 20,5 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 90 mm
  • l7: 24,5 mm
  • l8: 50,5 mm
  • Forza di ritegno F1: 3,5 kN
  • Forza di ritegno F2: 5,5 kN
  • α: 105°
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -10 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2000 g
per la dell'articolo
Bloccaggi a ginocchiera verticali

Materiale

Staffa

  • Acciaio, zincato e passivato

Perni

  • acciaio inox

Impugnatura

  • Plastica

Vite di serraggio

  • Acciaio, temperato, zincato

Cappucci di protezione

  • Gomma, nero

Assemblaggio

La vite di bloccaggio deve essere saldata al braccio di supporto nella posizione desiderata

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23330. Bloccaggi a ginocchiera verticali – con base orizzontale e braccio di supporto rigido
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi a ginocchiera
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Toggle Clamps
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.