24570.0110 - Volantini a disco
DIN 3670

La parte posteriore della corona è munita di lobi di rinforzo interni.

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Questo articolo 24570.0110 - Volantini a disco DIN 3670 / Senza bussola riportata, forma B, senza cava (d1: 125 mm, d2 H7: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Vo­lan­ti­ni a disco DIN 3670 (EH 24570.)

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza bussola riportata, forma B, senza cava
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24570.0110
Documenti
Volantini a disco
  • Senza bussola riportata, forma B, senza cava
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Peso: 288 g
Volantini a disco

Materiale

Volantino

  • Alluminio fuso in conchiglia

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24570.0110
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.