24741.0110 - Viti con impugnatura a stella
simile a DIN 6336, In acciaio inox A4

Questi pomelli a stella sono realizzati secondo DIN 6336, ma è una versione senza foro, che evita la ritenzione dello sporco. Questi pomelli a stella sono quindi adatti a tutte le aree di applicazione in cui i requisiti igienici sono elevati.

La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.

Questo articolo 24741.0110 - Viti con impugnatura a stella simile a DIN 6336, In acciaio inox A4 / (d1: 40 mm, d2: M8, l: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti con im­pu­gna­tu­ra a stel­la simile a DIN 6336, In acciaio inox A4 (EH 24741.)

Vite
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Vite:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24741.0110
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Peso: 115 g
Viti con impugnatura a stella

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox 1.4408, colata di precisione, lucidato

Vite

  • Acciaio inox A4
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24741.0110
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.