24690.0644 - Pomelli a stella
in acciaio inox massiccio

Il disegno massiccio del pomello non presenta recessi nascosti impedendo il ristagno di sporco o residui, per es. nell'industria alimentare.

Questo articolo 24690.0644 - Pomelli a stella in acciaio inox massiccio / Con foro filettato, passante (d1: 40 mm, d3: M8) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li a stel­la in acciaio inox massiccio (EH 24690.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato, passante
Fig.:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Article-No.:
24690.0644
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato, passante – Fig. 2
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t2: 13 mm
  • Peso: 140 g
Pomelli a stella

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24690.0644
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.